Coherent FieldMaxII-TO 激光功率计

查看更多 Coherent®

Sensor sold separately

×
产品编码 #88-411 6-10 工作日
×
- +
RMB 11,149.71
数量 1+
RMB 11,149.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
型号:
1098579
长度 (mm):
200.00
工作温度 (°C):
+5 to +40
分辨率:
0.1% Full Scale
类型:
Power Only
宽度 (mm):
100.00
重量 (kg):
1.0
深度 (mm):
40
电源:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack
存储温度 (°C):
-20 to +70
计算机接口 :
USB
显示精度 (%) :
±2
校准不确定度 (%) :
±1.0
Analog Output:
0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)
功率采样率 (Hz):
10

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

Coherent® 激光功率计和激光能量计经过精心设计,可以准确测量,并协助微调连续激光和脉冲激光的功率或能量。FieldMate配有模拟指针和大型LCD显示屏,与热电堆传感器或光学传感器兼容,是在不需要进行高级数据分析时进行激光功率测量的经济型解决方案。FieldMaxII采用大型背光LCD屏幕,并使用USB接口与计算机接。FieldMaxII-TO与热电堆传感器或光学传感器兼容,而FieldMaxII-TOP与热电堆传感器、光学传感器或热电传感器兼容。LabMax是一套用于测量激光功率或激光能量的综合解决方案,是需要高级数据分析的应用的理想之选。LabMax-TOP与热电堆传感器、光学传感器或热电传感器兼容。LabMax Pro是最先进的功率与能量计,与热电堆传感器、光学传感器和热电传感器以及PowerMax Pro高速传感器技术兼容。LabMax Pro可以提供高达625kHz的高级分析。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号