OP-2 紫外线 高灵敏度传感器,250-400nm

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #88-413 6-10 工作日
×
- +
RMB 8,505.51
数量 1+
RMB 8,505.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
6.0
型号:
OP-2 UV
Coherent Part Number: 1098401
类型:
传感器类型:
Silicon
线缆长度 (m):
1.8
计算机接口 :
DB-25
最大入射激光功率 (mW) :
30
最小入射光速功率 (nW) :
10
校准不确定度 (%) :
±8
冷却方法 :
Air
分辨率 (nW):
1
Power Range:
10nW - 30mW
兼容计量器:
波长范围 (nm):
250 - 400

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

Coherent® 高灵敏度光学功率传感器是一种半导体传感器,设计用于测量从毫微瓦到低毫瓦的连续波激光。Coherent高灵敏度光学功率传感器的一般饱和度为10到50mW,取决于其型号。这些半导体传感器可用于探测紫外光到红外光,并且具有可移除的遮光罩。衰减器可以提高功率,最高达5W。

注意: OP-2 传感器与 LabMax-Pro (#35-203)、LabMax-TOP/TO (#88-412</a)、FieldMaxII-TOP/TO (#66-277) 和 FieldMate (#59-978) 仪表兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号