Coherent® EnergyMax 1110743 | 25μJ-50mJ, DB25

查看更多 Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
产品编码 #66-279 联系我们
×
- +
RMB 15,512.64
数量 1+
RMB 15,512.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
25
连接器:
DB25
型号:
J-25MB-LE
Coherent Part Number: 1110743
类型:
传感器类型:
Pyroelectric
线缆长度 (m):
2.5
线性 (%) :
±3
校准不确定度 (%) :
±2
校准波长 (nm) :
1064
噪声等效能量 (μJ) :
<1
最大重复率 (pps) :
1000
最大入射激光功率 (W) :
5
最大脉冲宽度 (μs):
17
兼容计量器:
波长范围 (nm):
190 - 12000
Maximum Incident Energy Density:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energy Range:
25µJ - 50mJ
Preferred Meter:

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • ISO 17025认证
  • 嵌入式光谱补偿特性
  • 自动温度补偿

Coherent® EnergyMax激光能量传感器适用于各种高标准的激光测量应用。这款能量传感器提供有表头型或无表头型USB配置,拥有漫射镀膜,可以最大程度地减少镜面反射,增大有效面积。 J-50MB-YAG将MaxBlack镀膜与扩散片相结合,可用于高达3J的高能量激光器。 Coherent® EnergyMax激光能量传感器能够利用板载传感器实现自动温度补偿,从而提高测量精度。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号