LM-20 热电功率计,100mW-20W

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #88-419 6-10 工作日
×
- +
RMB 16,570.32
数量 1+
RMB 16,570.32
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
19
型号:
LM-20
Coherent Part Number: 1174270
类型:
Meterless
传感器类型:
Quad Element Thermopile
线缆长度 (m):
2.5
线性 (%) :
±1
计算机接口 :
USB
校准不确定度 (%) :
±2
校准波长 (nm) :
10,600
长脉冲焦耳模式范围 (J) :
0.5 - 50
长脉冲焦耳模式精度 (%) :
±3
光谱补偿精度 (%) :
±1.5
冷却方法 :
Air
最大入射激光功率 (W) :
20
最大入射功率密度 (kW/cm2) :
6
Power Range:
100mW - 20W
波长范围 (μm):
0.25 - 10.6
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Minimum Power (mW):
100

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

The LM-20 is designed for embedded use and must be mounted on a heat sink.

产品系列说明

  • 用于测量高功率的热电堆探测器元件
  • 测量探测器表面上的光束位置
  • ISO 17025认证

Coherent®光束位置感应热电堆功率传感器是一款通用传感器,非常适用于测量各种连续波激光或脉冲激光的平均功率或能量。Coherent光谱位置感应热电堆功率传感器利用一个象限热电堆探测器盘来感应探测器表面上的激光光束位置,同时测量激光功率。Coherent热电堆传感器可以跨各种广泛的输出功率操作,而且不会饱和。

注意:LM-20为嵌入式使用,而且必须安装到散热器上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号