连续可变衰减器

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #59-201 6-10 工作日
×
- +
RMB 16,658.46
数量 1+
RMB 16,658.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效区直径(mm):
15
最大入射能量密度 (mJ/cm2) :
100
波长范围 (nm):
380 - 2200
Min. to Max. Attenuation:
100000000:1 to 3000:1

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

#59-201提供可调节的激光束衰减,范围从107:1到3000:1,可以接收最大功率/能量密度比为1W/cm2或100mJ/cm2的激光,波长为632.8nm。

产品系列说明

  • 12位和14位数字USB 2.0接口
  • 高灵敏度和动态范围
  • 包括直观BeamView™软件

Coherent® Lasercam™本款光束分析仪信噪比高 ,线性响应度好。新的BeamView™4.4界面软件可TCP/IP以及NI LabVIEW&trade控制。通过库套件可方便地应用于各种场合。分析功能带有例子,可演示采集到的光束图像包括:光束中心位置,光束峰值强度位置,光束发散度,椭圆度,光束强度均匀性,高斯拟合,基于用户选择的峰值/总能量百分比而形成不同的光束直径/宽度等。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号