ZAP-IT 激光准直纸 ,一盒50张

×
产品编码 #90-709 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,586.52
数量 1+
RMB 1,586.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
厚度(英寸):
0.009
厚度 (mm):
0.24
注意 :
Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms
Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2
Sheet Size (in):
4 x 8
Sheet Size (mm):
101.6 x 203.2

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 行业标准光束轮廓观察纸
  • 记录脉冲激光的光束、发散、模式和强度特性
  • 适用于从UV到IR的宽带源

ZAP-IT®激光校准纸设计用于测试从紫外到红外的脉冲激光的特性。光束特性是通过在光路内手持ZAP-IT®激光校准纸进行记录的。ZAP-IT®激光校准纸非常适合用于校准应用或与激光光学件结合使用,其中包括激光扩束器、光学透镜、光圈、衰减器或功率仪表。对于连续波激光,可以使用机械斩波器或Q开关,或者手动快速地打开和关闭激光,以产生短脉冲。

注意:如果输入光束的直径为 1/4"/6.35mm 或更小,则难以观察到光束特性。如果是这样,可以使用激光扩束器平凸透镜将光束直径放大。使用平凸透镜时,将ZAP-IT®激光校准纸放置在图像距离为透镜焦距的2.5倍远的位置上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号