红外(IR) 或紫外(UV)观察镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

近红外(NIR)探测 YAGLASS-T 滤光片 近红外(NIR)探测 YAGLASS-T 滤光片
  • 将近红外光转换为可见光
  • 在1064nm处发射的最低灵敏度为 30mW/mm2
  • 是高功率应用中 激光检测卡 的理想替代品
  • 另外提供用于将 UV 转化为可见光的荧光玻璃滤光片
 高功率激光束视像仪 高功率激光束视像仪
  • 从 UV 到 NIR 的激光束检测
  • CW 和脉冲激光的高损伤阈值
  • 特别适合激光对准应用
红外 (IR) 手持式设备 红外 (IR) 手持式设备
最畅销产品
新产品 Clearance
  • 可查看IR光源并对准IR激光
  • 产生明亮的高对比度图像
  • 能与C接口透镜搭配使用
激光检测产品 激光检测产品
最畅销产品
  • 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列
  • 3 种安装形式均采用安全的非反射式封装
  • 独特的红外检测无需预充电,使用过程中不会褪色
  • 可灵活用于透射或反射观察
ZAP-IT®激光校准纸 ZAP-IT®激光校准纸
  • 行业标准光束轮廓观察纸
  • 记录脉冲激光的光束、发散、模式和强度特性
  • 适用于从UV到IR的宽带源
IRis™ 高功率激光探测棒 IRis™ 高功率激光探测棒 新产品
  • 1460 – 1600nm 波长范围
  • 轻巧便携
  • 采用手提便捷式挂绳设计

Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers are used to visualize the Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) laser beams. Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers are able to convert invisible radiation into a visible image. Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) Viewers offer increased performance and safety to Infrared (IR) and Ultraviolet (UV) laser applications by reducing problems such as beam visualization, profiling, or alignment.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号