OBIS 445nm LX 45毫瓦光纤耦合激光器

查看更多 Coherent®

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
产品编码 #88-029 联系我们
×
- +
RMB 76,681.80
数量 1+
RMB 76,681.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
数字孔径 NA:
0.045 (1/e2)
工作温度 (°C):
10 to 40
输出功率 (mW):
45
偏振 :
Min 100:1
功率稳定性 (%):
<2
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
445.00 ±5
模式质量,M2:
≤1.1
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: Not Available
China: #87-473
预热时间(分):
<5
调制频率 (MHz):
Digital: 150
调制频率 (kHz):
Analog: 500
Output from Fiber:
FC/APC; 8° angled
Fiber Cable Type:
3mm Mono-Coil, 3.5μm Core
RMS 噪音:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)
生产商:
Coherent®
输出类型:
Fiber-Coupled
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
Blue
型号:
1193827
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.05

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

产品系列说明

  • 具有增强光纤功能的高性能 OBIS™ LX/LS 激光器
  • 永久光纤附件可延长工作寿命且具有保障的功率
  • 单模保偏光纤(含 FC/APC 连接器)可提供高质量、低噪声的激光光束输出
  • 还提供Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS 光纤辫式激光系统是即插即用型激光器,可提供从紫外到近红外的波长,并增加光纤连接选项。光纤光学元件永久连接到激光器上,延长了光纤的使用寿命,并保证了功率的一致性。FC / APC连接器端接光纤以实现与其他系统的连接,而无需担心高噪声干扰。Coherent® 高性能OBIS™ LX/LS 光纤辫式激光系统可生成高品质、低噪音的激光束,可实现免提操作。这些光纤-尾纤激光器用于共聚焦显微镜、DNA 测序、流式细胞术、医学成像和仪器应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号