OBIS 552nm LS 20毫瓦激光器

查看更多 Coherent®
×
产品编码 #87-463 6-10 工作日
×
- +
RMB 56,585.88
数量 1+
RMB 56,585.88
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
工作温度 (°C):
10 to 40
输出功率 (mW):
20
偏振 :
100:1
功率稳定性 (%):
<2
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
552.00 ±2
模式质量,M2:
≤1.1
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
预热时间(分):
<5
指示稳定性(微弧/°C):
<5
调制频率 (MHz):
Max Digital: 0.05
调制频率 (kHz):
Max Analog: 100
光束直径容差 (mm):
±0.05
指示稳定性(微弧):
<30
RMS 噪音:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Beam Diameter (mm):
0.7
生产商:
Coherent®
输出类型:
Free Space
激光类型:
Diode
光束发散(毫弧度):
Full-Angle: ≤1.2
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
Green-Yellow
型号:
1178779

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

产品系列说明

Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统设计紧凑,并具有即插即用型激光平台,能够在单一平台上实现各种波长范围(从紫外线到近红外线范围)。即使每一个激光器利用两种技术,即Coherent的专利光泵半导体激光 (OPSL) 或基于二极管的激光,OBIS LX/LS 激光系统均具有成套相同的光束参数,藉此用户可以根据需要使用即插即用的激光平台来变换波长。每个激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一个多色LED已被集成到顶盖中,使激光状态直观化。

注意:在操作时,要求使用一个电源,该电源单独出售。CDRH认证系统需要OBIS遥控器。建议使用OBIS散热器。

注意:须搭配电源(单独出售)进行操作。CDRH认证系统须使用遥控装置,同时建议使用OBIS散热器。

有三种供电方案可供选择,仅选择其中一种即可。#87-472(非CDRH 认证)包括一个配有电源线的电源。#87-473(CDRH 认证)包括一根长度为 1m 的激光器到遥控器线缆和一个配有电源线的直流电源。#87-475(CDRH 认证)包括 6 种激光科学遥控器、一个内置电源和 6 根 1m 长的激光器到遥控器线缆,且配有电源线。

Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统设计用于各种OEM或科学应用,包括环境监测、检测或机器视觉,以及用于生命科学的液式细胞计检测、显微镜检测、DNA序列测定或药物传输中的染色和蛋白质的荧光激发。这些激光器配备了智能电子产品,以确保卓越的低噪音光学性能,且激光器头部已集成有超小型控制器。

其他资料

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号