632.8nm频率稳定的激光二极管

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
  • 单纵模(SLM)性能
  • ±0.002nm波长稳定性
  • 功耗极低

632.8nm频率稳定的激光二极管非常适用于典型的氦氖(HeNe)激光应用,包括流式细胞仪、干涉测量、共焦显微镜、荧光激发以及拉曼光谱学。拥有相似功能的氦氖激光的尺寸较大,价格较昂贵而且功耗较高。632.8nm频率稳定的激光二极管则备有较紧凑的设计、±0.002nm波长稳定性以及高于60mW的电力(自由空间型号)或高于20mW的电力(光纤耦合型号)。此外,这几款激光器均利用可变布拉格光栅(VBG)将632.8nm的波长锁定至10MHz的线宽。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号