632.8nm自由空间频率稳定的激光二极管

632.8nm Frequency Stabilized Laser Diodes (Free Space and Fiber-Coupled options shown)

×
产品编码 #33-045 6-10 工作日
×
- +
RMB 58,348.68
数量 1-5
RMB 58,348.68
数量 6+
RMB 52,513.81
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
+15 to +40
输出功率 (mW):
55
偏振 :
100:1 Linear
功率稳定性 (%):
1.00
尺寸 (mm):
71.0 L x 63.5 W x 19.8 H
波长 (nm):
632.80
重量 (g):
135.00
模式质量,M2:
1.1 (Horizontal)
1.2 (Vertical)
功耗 (W):
Max: 5
波长容差 (nm):
±0.5
输出功率容差 (%):
±10
工作湿度:
5 - 95% (non-condensing)
预热时间(分):
2.00
电引线/插针式连接 :
10-pin Connectors (cable provided upon request)
宽高比 :
1.5 - 2 (Output Beam)
计算机接口 :
USB
指示稳定性(微弧):
<50 (8 Hours)
Beam Diameter (mm):
0.8 x 1.6
噪音等级:
10 Hz - 100 MHz: 0.2% RMS
Input Current (A):
Max: 2 @ 3.3 V
光谱线宽 (MHz):
Typical: 10
光速稳定性 (nm):
±0.002
输出类型:
Free Space
激光类型:
Diode
光束发散(毫弧度):
1.3 x 0.8
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
Red

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 单纵模(SLM)性能
  • ±0.002nm波长稳定性
  • 功耗极低

632.8nm频率稳定的激光二极管非常适用于典型的氦氖(HeNe)激光应用,包括流式细胞仪、干涉测量、共焦显微镜、荧光激发以及拉曼光谱学。拥有相似功能的氦氖激光的尺寸较大,价格较昂贵而且功耗较高。632.8nm频率稳定的激光二极管则备有较紧凑的设计、±0.002nm波长稳定性以及高于60mW的电力(自由空间型号)或高于20mW的电力(光纤耦合型号)。此外,这几款激光器均利用可变布拉格光栅(VBG)将632.8nm的波长锁定至10MHz的线宽。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号