微型激光二极管封装模块

×
  • 7mm紧凑封装
  • 聚焦
  • 功率自动控制电路
  • 电压过低保护

本产品设计包括功率自动控制电路,可光学调焦,滚花外壳与驱动绝缘,可以根据客户不同的需要进行配置。发出的高强度的红色光束即使在白天也能看到。而且采用非球面透镜,输出光束直径小。通过IEC60825认证和CDRH安全认证。可以应用在:对准线/安置,条码识别头,三唯扫描头,测量,甚至探测,机器人控制,目标指示,边缘检测,分析以及安防行业等。推荐电源:#59-099

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号