激光器
激光器能产生具有高度相干性、单色性和方向性的光束,适合套用到一系列应用中,包括雕刻、测量、定位、条码扫描、生命科学,以及机器视觉。激光器是一种光学设备,能通过受激发射的辐射产生光束。我们备有持续波操作激光波及调制操作的激光器。CW激光发出连续的光束,并功率上有小幅度的变动。调制的激光器在某个指定的频率上具有变动的输出功率,包括脉冲输出。
爱特蒙特光学提供各类激光器,包括DPSS、二极管、气体及半导体。我们备有能提供高光束质量、效率和长工作寿命的系统。气体激光器尤其适合需要高光束质量、长相干长度和单模工作的应用。半导体激光器可用于许多需求小型、低功耗、长工作寿命以及低成本的应用。爱特蒙特光学也提供一系列激光光学产品,能符合激光的独特属性及需求以结合使用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®