留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
在操作激光时需遵守安全实践方法以及正确使用安全设备。在各种环境中要求的保护程度应由激光安全官员、工业卫生专家或负责安全计划的专业人士来确定。
风冷线性氩离子激光器可输出稳定的、高质量的光束,且空间利用率高。可选波长,适用于科研机构和OEM。 免维护反光镜激光腔的坚固性设计能够抵抗震动以及恶劣的操作。内置两个冷却风扇,和外部的“双通道”气流设计结合,提供了一个安静而高效的激光腔制冷系统,隔离了供电电源空气中潜在的污染物,光闸由一个弹簧开关控制,借助于内置界面端口,可以遥控激光的一些功能。
使用滤光片轮装置,此氩离子多线激光器可输出多种波长,供用户选择1到3个常用的氩离子线(457nm, 488nm, 514nm)或多线输出
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号