JDSU 氦氖激光器,型号1101P,1.5mW线偏振

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers

Lumentum High Performance Helium-Neon Lasers 4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344 HeNe Laser with Laser Bezel Mounting Plate Locking Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-262 +1
×
产品编码 #62-719 6-10 工作日
×
- +
RMB 8,417.37
数量 1+
RMB 8,417.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
-40 to +70
输出功率 (mW):
1.5
预热后的指示稳定性(毫弧/°C):
N/A
偏振 :
500:1
空间模式:
TEM00
波长 (nm):
632.80
重量 (lbs):
0.54
激光头长度(英寸):
9.50
光束直径容差 (%):
±3
电源:
#11-380 (110/220V AC), #11-384 (12V DC), #11-385 (24V DC), #11-387 (110/220V AC)
工作湿度:
0 to 100%, non-condensing
存储温度 (°C):
-40 to +150
预热时间(分):
10
光束发散公差 (%) :
±3
静态对准 :
Centered to Outer Cylinder: ±0.01"
Parallel to Outer Cylinder: ±1.0 mrad
指示稳定性 (mrad/°C):
N/A
Maximum Drift:
Mean Power over 8 hrs: ±2.5
RMS 噪音:
30 Hz - 10 MHz: 0.1%
Beam Diameter (mm):
0.63
生产商:
Lumentum
输出类型:
Free Space
激光类型:
HeNe
光束发散(毫弧度):
1.30
激光等级 - CDRH:
IIIa
颜色:
Red
型号:
1101P
激光头直径(英寸):
1.245
纵向模式间距,正常 (MHz):
730
最小输出功率,TEM00 (mW):
1.5
模式纯度 (TEMoo):
>95%

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

110V or 220V power supplies sold separately. These HeNe lasers comply with 21CFR1040 and IEC 825-1:1993.

产品系列说明

  • 更高的热稳定性
  • 准直性能优良
  • 更长的工作寿命

Lumentum高性能的氦氖激光器为专利设计,采用阴极封闭设计,具有更高的热稳定性以及功率稳定性,结合已获得专利设计的现场聚光器使用时可快速启用。另外,本品除了采用电子互联系统,也采用了精确校准的圆柱封装,以及圆柱激光器头,能够简化系统集成。本品采用坚固耐用的设计,非常适合用于最为严苛的应用。

注意:使用用户提供的电源时请注意不要超过激光器的电气规格,否则可能会造成损坏并使保修失效。默认电压设定为110V,使用前务必调整至 240V 再行使用。本品符合21CFR1040和IEC 825-1:1993标准。Lumentum 的前称为 JDSU。

技术信息

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号