4-螺丝型激光器安装版

4-Screw Model, Laser Bezel Plate, #61-344

×
产品编码 #61-344 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,027.22
数量 1+
RMB 2,027.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Fits JDS Uniphase Cylinder Head Models with 1.740" Diameters
Compatible Laser Stock Number:

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 更高的热稳定性
  • 准直性能优良
  • 更长的工作寿命

Lumentum高性能的氦氖激光器为专利设计,采用阴极封闭设计,具有更高的热稳定性以及功率稳定性,结合已获得专利设计的现场聚光器使用时可快速启用。另外,本品除了采用电子互联系统,也采用了精确校准的圆柱封装,以及圆柱激光器头,能够简化系统集成。本品采用坚固耐用的设计,非常适合用于最为严苛的应用。

注意:使用用户提供的电源时请注意不要超过激光器的电气规格,否则可能会造成损坏并使保修失效。默认电压设定为110V,使用前务必调整至 240V 再行使用。本品符合21CFR1040和IEC 825-1:1993标准。Lumentum 的前称为 JDSU。

技术信息

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号