螺纹转螺纹型激光器安装版

Thread-to-Thread Model, Laser Bezel Plate, #61-261

×
产品编码 #61-261 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,251.59
数量 1+
RMB 1,251.59
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
注意 :
Fits JDS Uniphase Novette™ Series, Rectangular Models
Compatible Laser Stock Number:

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 低噪声
  • 自带电源
  • 小巧,紧凑的外形

Lumentum氦氖激光器具有密封的内部反射镜和小巧的外形尺寸。由于这款激光器只会产生低噪音,因此它可以提供更高的激光可靠性,更大的设计灵活性,以及更强的性能。激光器的基座有开槽可用于实验台安装。这款Lumentum氦氖激光器带有独立电源,可进行简单的系统集成。典型应用包括校准,计量和检验。

注意:Lumentum之前被称为JDSU。这款氦氖激光器符合21CFR1040和IEC825-1:1993标准。

技术信息

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号