HeNe 激光器,0.8mW 线性偏振,110V

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
产品编码 #61-338 6-10 工作日
×
- +
RMB 11,193.78
数量 1+
RMB 11,193.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输出功率 (mW):
>0.8
偏振 :
500:1
功率稳定性 (%):
±2.5
尺寸(英寸):
2.50 x 2.00 x 7.00
空间模式:
>95% TEM00
波长 (nm):
632.80
重量 (lbs):
1.20
光束直径容差 (%):
±3
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #11-378
Europe: #35-224
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #11-378
预热时间(分):
10.00
光束发散公差 (%) :
±3
RMS 噪音:
30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Beam Diameter (mm):
0.48
生产商:
Lumentum
输出类型:
Free Space
激光类型:
HeNe
光束发散(毫弧度):
1.7
激光等级 - CDRH:
IIIa
颜色:
Red
工作寿命(小时):
12,000
输入电压 (V):
120
型号:
1507P-1
纵向模式间距,正常 (MHz):
1090
最小输出功率,TEM00 (mW):
0.8

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 低噪声
  • 自带电源
  • 小巧,紧凑的外形

Lumentum氦氖激光器具有密封的内部反射镜和小巧的外形尺寸。由于这款激光器只会产生低噪音,因此它可以提供更高的激光可靠性,更大的设计灵活性,以及更强的性能。激光器的基座有开槽可用于实验台安装。这款Lumentum氦氖激光器带有独立电源,可进行简单的系统集成。典型应用包括校准,计量和检验。

注意:Lumentum之前被称为JDSU。这款氦氖激光器符合21CFR1040和IEC825-1:1993标准。

技术信息

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号