磁铁(0.1875”直径X0.0625“厚度),NdFeb 37

×
产品编码 #38-428 6-10 工作日
×
- +
RMB 40.99
数量 1-5
RMB 40.99
数量 6+
RMB 36.58
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径(英寸):
0.1875
高斯:
1.25 lbs. lift
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
NdFeB 42
厚度(英寸):
0.0625
类型:
Disc

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 钕铁硼 (NdFeB) 和钐钴 (SmCo)
  • 高阻退磁
  • 超强
  • 具有成本效益

钕和钐钴提供永磁体中最高的能量磁场。它们非常适合需要高能量但空间有限的应用。钕铁硼材料相对昂贵,但其高能量输出使其成本效益极高。因此,它们被用于许多要求严苛且关注价格的组装和工业应用中。钐钴材料比钕铁硼更稳定,因此更适合高温应用 (250°C - 300°C)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号