#40 黑色吸光纸,27x36英寸,两张,不带胶

Light Absorbing Black-Out Material (No Adhesive Backing)

×
产品编码 #60-068 有现货
×
- +
RMB 246.79
数量 1+
RMB 246.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
页数:
2.00
尺寸(英寸):
27 x 36
厚度(英寸):
0.01

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 用于光线的捕获,调节,阻隔

柔软,且有粘性或非粘性的双重选择,使其适用于任何可接触的表面。整个产品线的表面弗洛克材料都是一样的,但越高的编号表示越厚,越厚的背部材料也就越耐用,#40衬背是超薄型(0.01" 厚),#55粘性衬背要厚一点(0.02" 厚),但依然很有柔性,还有#65衬背,它的质地有点像重纸(0.02" 厚)。注意,非粘性衬背的材料比粘性棉绒衬背的材料要暗一点。

注意: 这种材料是用来吸收光线的,不建议直接接触高功率激光。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号