10件套微型螺丝起子

×
  • 10 Piece Set of Micro Screwdrivers
  • Six Fixed Blades and Four Phillips Heads

10件套螺丝起子适用于装配工作。它们是淬火钢刃口和彩色代码六角头。

6种固定刃口:0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm, 2.0mm。

4种十字槽螺丝帽:1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm。每个的长度:4-12英寸。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号