150mm长,竹镊子

×
产品编码 #54-427 6-10 工作日
×
- +
RMB 176.28
数量 1-9
RMB 176.28
数量 10+
RMB 136.62
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
150.00
重量 (g):
5.00
顶点宽度 (mm) :
1.5
顶点到顶点距离,开放 (mm) :
8.00
支持强度 (g) :
300.00

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 非常适用于操作微型光学元件
  • 有三种长度可供选择

以竹子制作的镊子可以轻柔夹持元件,不会损伤小型光学元件或其他易碎物品。强烈建议在光学检查/生产环境中使用竹镊子。它们还具有出众的绝缘性和化学品耐受性。无磁性。不导电。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号