防紫外线辐射护目镜

UV Protective Eyewear (Goggles and Spectacles)

×
产品编码 #88-337 6-10 工作日
×
- +
RMB 334.93
数量 1+
RMB 334.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
76 x 152
类型:
A

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 很高的可见光透射率
  • 在 254 到 365nm 范围内提供保护
  • 护目镜或眼镜设计
  • 可阻隔紫外环境卫生和消毒使用的短波紫外线

UV 护目镜不仅会阻止紫外线照射,还可以提供最佳的可见光透射率。A 型护目镜可提供通风孔,以便使空气能进入护目镜内,同时阻止 UV 进入。B 型眼镜重量轻,可以在处方眼镜上方舒适配戴.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号