光学胶
光学胶可用于粘合不同的光学组件、组成一个光学系统,以满足各种光学应用。光学胶可与固化灯结合使用,以加快粘合过程。光学胶允许您精准地将光学组件定位于系统中,将组件稳固地粘合在所需地点及位置上。光学胶减少了购买额外组件的需求,支持您手动结合及或定位现有组件。
爱特蒙特光学提供各种光学胶,可满足多种光学修改及定位需求。粘合剂可用于进行金属到玻璃、玻璃到玻璃、玻璃到塑料、金属到塑料以及金属到金属几种粘合方式,能满足大多数光学粘合需求。我们备有广泛的固化灯及固化光枪选择,支持您在一个可控制的环境中进行胶粘剂固化。我们也提供多个UV防护眼镜产品,它可作为一般安全眼镜使用,也可用于抵御UV辐射粘剂固化。
预装 Norland 光学粘合剂注射器
- 分配注射器预装有 2 或 10 克粘合剂
- 用于玻璃、金属和塑料粘合的粘合剂
- 需要分配单元和分配头才能使用
- 另外提供 Norland 粘合剂的涂抹器和散装瓶
Norland 折射率匹配液 (IML) 150
- 589nm 处的折射率为 1.52
- 临时光纤熔接的理想选择
- 6g 或 30g 预装注射器
Norland 电子产品用粘胶
- 单组分紫外线固化胶粘剂
- 对玻璃、金属和塑料有很好的粘合力
- 是封装、密封和紧固的理想选择
注射枪和手动活塞
- 使得光学胶粘剂的应用更简便
- 三种型号可选
- 空腔版本 和 预装Norland光学胶的版本 可以选购
注射枪滚筒及配件
- 备有透明、琥珀和不透明版本滚筒可供选择
- 备有塑料和钢制枪口可供选择
- 也提供注射枪和预装好光学胶的Norland滚筒
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®