VZM 200i 0.7x 扩展镜头

VZM™ 200i

VZM™ 200i VZM™ 450 VZM™ 450i Right Angle Version +7
×
产品编码 #63-100 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,762.36
数量 1+
RMB 1,762.36
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
20.00
最大直径 (mm):
28.00
工作距离容差 (mm):
±1.5
类型:
Lens Accessory
工作距离 (mm):
98.00
放大率:
0.375X - 1.5X

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 设计于容纳高达 2/3"英寸的传感器
  • 设计紧凑并提供可靠的多样性能
  • 备有数字和模拟成像系统

VZM™ 变焦成像镜头无需更换工作距离便可对各类物体进行检测。除此之外,此镜头的齐焦变焦无需重新对焦便可轻松改变放大倍率。这类经济实惠的镜头提供 35mm 至 175mm 的工作距离,最大传感器格式为 2/3英寸. 光圈版本(i 系列)均包含锁定光圈,前置滤光镜螺纹,可移除的安装用法兰以及可选变焦锁定。所有的镜头均配备一个 50mm 直径的法兰(光圈版本可移除,450i 直角除外)用于安装. VZM™ 变焦成像镜头是检测集成电路和焊点的理想选择。它也适用于品质管控和实验室检测的需求,以及进行表面分析.

技术信息

 
VZM Model
100i
200i
300
300i
450
450i
600i
1000
1000i
Zoom Ratio
4:1
4:1
4:1
4:1
6.4:1
6:1
6:1
4:1
4:1
Magnification
0.25 - 1X
0.5 - 2X
0.75 - 3X
0.75 - 3X
0.7 - 4.5X
0.75 - 4.5X
1 - 6X
2.5 - 10X
2.5 - 10X
Manual Iris
 
 
 
 
 
 
Rotatable Mount
 
 
 
 
 
 
Zoom Lock Adapter
 
 
 
 
 
 
Motorized Version
 
 
 
Right Angle Version
 

Additional VZM 200i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.25X Maximum 1.0X
FOV (½" Horizontal Sensor) 24.0mm 6.0mm
Resolution in Object Space 10 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 40 lp/mm 40 lp/mm
Working Distance (±3mm) 152mm 152mm
Additional VZM 450 Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm
Additional VZM 450i Lens Specifications
Primary Magnification
With 0.5X Lens
With 0.25X Lens
Minimum 0.35X Maximum 2.25X Minimum 0.175X Maximum 1.125X
FOV (½" Horizontal Sensor) 17.6mm 2.8mm 35.2mm 5.6mm
Resolution in Object Space 12 lp/mm 80 lp/mm 6 lp/mm 40 lp/mm
Resolution in Image Space 34 lp/mm 35.5 lp/mm 34 lp/mm 35.5 lp/mm
Working Distance (±3mm) 147mm 147mm 275mm 275mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号