变焦镜头

Varifocal Imaging Lenses

Varifocal Imaging Lenses 5mm-50mm FL, Varifocal Video Lens, #55-256 20mm-100mm FL, Varifocal Video Lens, #58-440 1.8mm-3.6mm FL, Varifocal Video Lens, #55-254
×
  • 视场范围广
  • 采用C接口或CS接口

变焦镜头通用性强,如果没有变焦镜头,有时需要准备许多种定焦镜头,使用时得频繁更换镜头。而变焦镜头则无需这样。通过简单的变焦就可以变换成像大小和视场大小。在变焦范围内,变焦镜头可选择焦距,但是不一样的是ZOOM镜头在变焦完了后要对焦而VARIFOCAL镜头则不需要。还有一点不同之处就是VARIFOCAL镜头的光学和结构更经济,加工更方便.焦距调整只需通过手轮来回调整,而独立调焦方式需通过镜头前面的光学件运动来达到变焦目的。

** 分辨率高,畸变小,可用在百万级相机上

注意:CS接口镜头不适合用在C接口的相机上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号