9-90mm焦距,高分辨率,变焦镜头

#68-668

#68-668 #68-665
×
产品编码 #68-667 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,098.51
数量 1+
RMB 4,098.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
253 - 94
长度 (mm):
93.00
水平视场, 1/2" 传感器:
41.1° - 4.2°
滤光片螺纹:
M43 x 0.75
重量 (g):
194.00
注意 :
Day-Night
类型:
Varifocal Lens
直径 (mm):
45.00
焦距 FL (mm):
9.00 - 90
最大传感器格式 :
1/2"
工作距离 (mm):
300 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.8 - Closed
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.

产品系列说明

  • 畸变小且备有昼夜选项
  • 焦距范围在4.4mm到90mm之间
  • 提供C接口

若您需要能够对应非标准焦距的特定视场,百万像素变焦透镜绝对是您的理想选择。本品能够支持简单轻松的系统集成和微调操作,其高度灵活的特性使透镜可用于多种应用。昼夜变焦透镜是在不牺牲可见成像下将成像系统扩展到NIR范围的完美选择。

注意:CS接口镜头与C接口镜头不兼容。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号