留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
6.0X Coaxial Zoom Lens, 0.37X - 2.23X Range, #83-895
EO 精密变焦镜头是检查小细节,特别是电子元件的理想选择。所有镜头具有一个强大、阳极氧化铝合金外壳,以及一个增量(或带定位)变焦以易于集成。工作距离为195mm,0.37倍 - 2.23倍镜头可用来观测大尺寸物体,因为这种镜头的视场较广。0.7倍 - 4.5倍镜头具有92毫米的工作距离,并可用于共轴或标准型号。此外,所有 0.7倍 - 4.5倍镜头型号具有一个内调焦功能,其景深大,因此在成像观测物体时无需再调整物体或物镜。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号