动态调焦VZM™镜头

Dynamic Focus VZM™ Lens

Dynamic Focus VZM™ Lens

×
  • 成液态镜头,可进行电动调焦
  • 可以在不改变工作距离的情况下调整放大倍率
  • 克服景深限制

动态调焦VZM镜头内部集成了液态镜头,可轻松实现7倍无缝调焦,范围从0.65X至4.6X,同时可保持标准VZM变焦镜头的变倍能力。这款镜头带有可锁定光圈、变焦控制以及可旋转的安装座,使相机能够准确定位。此外,可移除的安装法兰可使镜头能够适配齿轮齿条调整台 #03-609的50mm外径通孔。液态镜头的对焦可以通过加固的六脚Hirose连接器和一个USB端口进行调控,同时实现放大倍率的粗略手动调整。通过软件和驱动 (#88-940) 可对动态调焦VZM镜头进行编程, 以便根据方波,正弦波,锯齿波形信号或可调频率和焦偏范围来进行循环对焦。

注意: 完成操作需要使用Optotune液态镜头驱动器( #88-940)与hirose电缆( #88-941)(单独出售)。 相关照明,建议使用1.125"内径的光纤环形灯 (#54-175),此环形灯可连接任意一款 光纤照明器

技术信息

 
Magnification Setting 0.75X 1X 2X 3X 4X 4.5X
Magnification Range 0.65X - 1.15X 0.9X - 1.2X 1.5X - 2.0X 2.4X - 3.0X 3.2X - 4.0X 3.7X - 4.6X
Working Distance (mm) 20 - 101 20 - 100 54 - 90 75 - 90 82 - 90 84 - 90
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor (mm) 13.5 - 7.7 9.8 - 7.3 5.9 - 4.4 3.7 - 2.9 2.8 - 2.2 2.4 - 1.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor (mm) 9.8 - 5.6 7.1 - 5.3 4.3 - 3.2 2.7 - 2.7 2.0 - 1.6 1.7 - 1.4
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号