InfiniProbe S-32 UV视频显微镜

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #62-853 联系我们
×
- +
RMB 28,733.64
数量 1+
RMB 28,733.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
144.40
水平视场, 1/2" 传感器:
2.0mm
水平视场, 2/3" 传感器:
2.75mm
最大直径 (mm):
35
重量 (g):
181.4
类型:
Long Distance Microscope
主要放大倍率 PMAG:
0X - 3.2X
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
32 - ∞
支架:
C-Mount
方式:
UV

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可用到标准结构(S-80)和直角转角结构(N-80)
  • 放大倍率范围为0X-8X
  • 最大像面尺寸2/3”
  • 像面直接与C接口连接
  • 不需要适配器

InfiniProbe™ 用在UV光波段,可持续变焦, InfiniProbe™ S-80 UV视频显微镜变倍范围从0X到8X,支持2/3”像面,直接与C接口连接,对焦范围从无穷远到0.5mm, 工作距离在20mm时FOV值为0.8mm. InfiniProbe™ S-80 UV的放大倍率能够达到328倍,13英寸显示器(2/3”sensor),如果想进一步扩大倍率,可以加DLUV(#58-947) 或 LDL-UV (#58-948)倍增管到C接口上,此设备上有一个¼”-20的装夹器,可选多种UV光源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号