InfiniprobeMS 可变放大倍率镜头

查看更多 Infinity Photo-Optical Company

InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

×
产品编码 #89-965 6-10 工作日
×
- +
RMB 21,285.81
数量 1+
RMB 21,285.81
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Long Distance Microscope
主要放大倍率 PMAG:
0X - 4X
最大传感器格式 :
1"
工作距离 (mm):
16 - ∞
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 从 ∞ 至16mm实现0–4X的范围聚焦
  • C接口并且可支持尺寸高达1" 的传感器幅面
  • 高分辨率外加低失真
  • 拥有与InfiniProbe TS-160 宏观相同的出色功能

InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头是一款适用于便携式显微镜应用的紧凑型一体化解决方案。经优化以用于1" 传感器,InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头可为取证、工业与生物应用(包括昆虫学用显微镜)等领域提供高分辨率且低失真的图像。此外,与C接口相兼容的设计可用于将多数的机器视觉、科学级或DSLR相机转变为可在现场应用的便携式数字显微镜系统。

技术信息

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965)
  Working Distance Magnification Field of View, 1" Sensor
With Extender 1 18mm 3.0X 4.3mm
30mm 2.0X 6.4mm
42mm 1.5X 8.5mm
68mm 1.0X 12.8mm
90mm 0.75X 17.1mm
144mm 0.5X 25.6mm
300mm 0.25X 51.2mm
With Extender 2 16mm 4X 3.2mm
22mm 3X 4.3mm
38mm 2X 6.4mm
52mm 1.5X 8.5mm
85mm 1X 12.8mm
114mm 0.75X 17.1mm
175mm 0.5X 25.6mm
378mm 0.25X 51.2mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号