卡尺(IP67),0-6英寸兼容SPC输出

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #58-809 6-10 工作日
×
- +
RMB 26,618.28
数量 1+
RMB 26,618.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
水平视场, 1/2" 传感器:
0.8mm
水平视场, 2/3" 传感器:
1.1mm
重量 (g):
209.79
类型:
Long Distance Microscope
主要放大倍率 PMAG:
0X - 8.0X
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
18 - ∞
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可用到标准直角转像镜
  • 调焦可从无穷到32, 28,24,和18mm
  • 最大像面尺寸为2 /3"
  • 调焦可从2.5x和8.0x
  • 可直接连接到C接口

InfiniProbe™ 视频显微镜系列的突出优点是设计结构紧凑,可连续调焦,使用动态聚焦系统(DFS),InfiniProbe™ 能够从无穷远对焦到您所需要的最小工作距离,随着放大倍率的变大,图象细节和分辨率也逐渐越来越高。整个系统可托在手中正常工作,以及进行调焦。为了扩展功能,InfiniProbe™ 系列可为您提供2.5X, 3.2X, 和 8X的产品,所有的款式都为您提供直角转像器。另外,如果配上增倍镜(#39-686),在原有的放大倍率基础上,又可增大两倍。InfiniProbe™可以和所有的C接口,CS接口的相机配合使用.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号