1.25X, InfiniGage CW 精密隔圈

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #64-875 6-10 工作日
×
- +
RMB 572.91
数量 1+
RMB 572.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
水平视场, 1/2" 传感器:
5.1mm
水平视场, 1/3" 传感器:
3.8mm
类型:
Lens Accessory
工作距离 (mm):
26.00
支架:
C-Mount
Compatible Lens:
放大率:
1.25X

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 基于视场进行精密测量
  • 在广域放大率范围内可选7种不同的隔圈
  • 可选UV波段版

InfiniGage™ 主镜可与7个间隔环组合成多种放大倍率和工作距离,可用外径为11.8mm到12.5mm的滤光片产生偏振光或色彩分析而不需要改变外径。加上DL倍增管可将InfiniGage™ 的倍率增大一倍,同时降低了视场。InfiniGage™ 也可选UV版本,这种版本在250nm到700nm波段对性能进行了优化。

注意: InfiniGage CW”选项仅与“CW Precision Spacers兼容

技术信息

Additional Imaging Specifications
  Magnification Working Distance Field of View on ½" Sensor Field of View on 1/3" Sensor
InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) 0.25X 286mm 25.6mm 19.2mm
0.5X 155mm 12.8mm 9.6mm
0.66X 120mm 9.7mm 7.3mm
1.0X 85mm 6.4mm 4.8mm
1.3X 72mm 4.9mm 3.6mm
1.5X 67mm 4.3mm 3.2mm
2.0X 52mm 3.2mm 2.4mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号