TECHSPEC Hypercentric镜头提供的对象视图是聚合式的,同时间聚集于对象的顶端和侧边,其功能是避免在机器视觉检测或鉴别应用中使用多台相机和成像透镜设置。TECHSPEC Hypercentric镜头 是检测诸如制药业的药水瓶、电池或汽车零部件等部件的理想选择。这种成像镜头能够提供一个圆锥形的工作区域,并且经过优化以用于单色光线。当尺寸介于0.5 – 1.5mm的隔圈被固定在透镜与相机间时,TECHSPEC Hypercentric镜头还可用作为长工作距离的管道镜,能够同时聚集物件的内墙和底面。管道镜的工作距离是经过标准工作区域的集合点 (CP)的某个区域。尺寸较大的隔圈可增加管道镜的焦距。
注意:所有规格均以660nm进行定义。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号