留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
此系列高分辨率远心镜头专为实现内置照明而设计。它们因此非常适用于需要强烈直接照明的应用。同轴端口具有直径为 0.312" 的金属环,可容纳 ¼“ 光纤束,能方便地连接到我们的各种不同的导光器和照明器。
这些镜头具有标准的 C 接口螺纹,可以连接到最常见的 2/3“ 和更小的机器视觉相机。这些镜头经过精心设计,具有 0.05% 的畸变,非常适用于具有挑战性的测量应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号