10.1mm焦距,不带红外截止滤波,f/2.8微型视频镜头

×
产品编码 #63-762 6-10 工作日
×
- +
RMB 520.03
数量 1-49
RMB 520.03
数量 50+
RMB 414.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
13.40
滤光片螺纹:
M12 x 0.50
最大直径 (mm):
15.0
最大像圈 (mm):
8.00
采用最大传感器格式时的视场:
36
分辨率,轴上 :
81 lp/mm @ 20% Contrast
分辨率,0.7视场 :
54 lp/mm @ 20% Contrast
分辨率,全视场 :
64 lp/mm @ 20% Contrast
注意 :
Standard
类型:
M12 Imaging Lens
焦距 FL (mm):
10.10
最大传感器格式 :
1/2"
工作距离 (mm):
400 - ∞
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)
孔径 (f/#):
f/2.8
畸变 (%):
-0.57 @ Full Field
IR Cut Filter:
No
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达⅔",S接口镜头
  • 宽视场板级相机镜头
  • 1.68毫米至50毫米焦距

这些镜头专为用于微型传感器板相机而设计,可在小型的多用途套件中提供出众的成像品质。它们经过最佳化,可涵盖1/3"的传感器 (#56-774除外), 是广角与近焦应用的理想选择. 所有镜头都采有M12 x 0.5螺纹. 后焦距小于4mm 的某些型号 (dimension "C")可能因相机的Bayer滤光片而与某些彩色相机不相容. 我们建议此类镜头仅与黑白相机搭配使用。这些镜头专为400nm至700nm范围而设计。非常适合与我们的OEM板式相机.

注意: 可兼容一系列 M12成像镜头配件.

Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
C-Mount Adapter (#53-675)
C-Mount Adapter (#53-675)

技术信息

 
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
No-IR Cut Filter IR Cut Filter @650nm
#59-776 #66-880 1.68 2.5 15.0 13.2 3.3 2.8 15.1
#56-774 #66-881** 1.74 2.8 21.0 19.61 3.33 3.2 N/A
#64-106 - 1.9 2.0 17.0 14.58 4.2 4.0 15.24
#55-569 #66-883 2.1 2.0 17.0 18.3 4.8 3.7 19.4
#57-681 #66-884*** 2.5 2.5 17.0 19.1 4.4 3.7 20.3
#55-570 #66-885 2.9 2.0 15.0 17.4 5.2 5.8 17.8
#59-778 #66-886 3.0 2.0 14.0 15.3 5.3 3.9 N/A
#57-684 #66-890 6.05 1.8 15.0 15.6 8.0 6.0 N/A
#55-573 #66-891 6.37 2.4 14.8 13.12 5.3 3.3 N/A
#55-574 #66-892 8.0 2.5 15.0 13.5 5.8 3.0 N/A
#63-762 #59-779 10.1 2.8 15.0 13.4 6.1 3.2 N/A
#65-251 #64-107 10.4 2.8 14.0 8.93 6.4 4.0 N/A
#56-775 #66-893 12.0 2.0 14.0 12.1 6.2 4.0 N/A
#64-108 #66-894 16.0 2.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#83-107  - 16.0 4.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#56-776 #66-895 25.0 2.5 25.0 23.2 8.1 6.7 N/A
#59-780 #66-896 35.0 2.0 25.0 23.4 15.8* 6.0 N/A
#59-781 #66-897 50.0 2.5 27.0 52.8 4.1 8.0 N/A

*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting.
**#66-881, B(mm): 20.49
***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21

 

High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses    
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
#88-587 3.0 2.0 15.0 15.35 5.2 4 16
#88-588 3.5 2.5 15.0 15.4 6.9 4 N/A
#11-323 3.7 1.6 19 24.04 5.46 6.5 24.16
#11-324 4.0 1.8 20 23.8 5.01 7 24.72
#88-589 4.0 2.0 15.0 16.1 5.9 3.8 N/A
#88-590 4.3 2.0 22.0 20.96 5.5 6 21.93
#11-325 4.6 1.6 19 24.18 5.44 7 24.32
#88-591 4.6 2.0 12.0 13.1 1.9 6 N/A
#88-592 5.6 2.0 17.0 22.21 5.3 5 22.38
#89-750 6.0 2.0 14.0 15.1 6.7 3.93 N/A
#11-326 7.0 1.6 19 25.24 5.47 7.2 24.2
#89-751 8.0 2.0 15.0 14.4 6.8 4.5 N/A
#89-752 12.0 2.0 15.0 14.3 5.7 4.5 N/A
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号