直角适配器 (M46 x 0.75)

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

Right Angle Adapter (M46 x 0.75), #66-928

×
产品编码 #66-928 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,806.87
数量 1+
RMB 1,806.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
滤光片螺纹:
M46 x0.75
外径 (mm):
48
安装螺纹:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M46 x 0.75
波长范围 (nm):
350 - 800
类型:
Lens Accessory
涂层:
Anti-Reflection Coating
构造 :
Black Anodized Ring
Type of Mount:
Rotating

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 与 M25.5 至 M46 的滤光片螺纹兼容
  • 棱镜表面涂有 AR 镀膜,侧面经过打磨并涂黑

直角适配器具有棱镜设计和带有 M46 底座的外壳,可以通过转接环(单独出售)轻松适应从 M25.5 到 M43 的螺纹镜头。360° 完全可调,并包括一个锁定拇指螺丝,以固定组件位置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号