TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm间隔环,转换相机CS接口到C接口

×
产品编码 #03-618 6-10 工作日
×
- +
RMB 202.72
数量 1+
RMB 202.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
5.00
安装螺纹:
C-Mount
类型:
Lens Accessory

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 可实现 C 接口镜头与 CS 接口相机的搭配使用
  • 5mm 隔圈
  • 易于使用的内螺纹外壳

将 CS 接口相机转换为 C 接口相机的 5mm 隔圈,可实现 C 接口镜头与 CS 接口相机的搭配使用 。许多机器视觉相机使用标准化的相机/镜头安装配置;最常见的是C接口。C接口有一个直径为 1 英寸的 32 TPI(每英寸螺纹)螺纹接口,后法兰距离为 17.5mm。CS 接口是应用于短焦距和变焦距镜头上的另一种常见接口,直径为 1 英寸及 32 TPI,但后法兰距离为 12.5mm。如需在 CS 接口相机上使用 C 接口镜头,可以使用 5mm 隔圈将 CS 接口相机转换为 C 接口.

Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
Using C-Mount Spacers in Electronic Imaging
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号