InFocus Module for Zeiss ICS

InFocus Module for Zeiss ICS, #33-138

×
产品编码 #33-138 联系我们
×
- +
RMB 25,472.46
数量 1+
RMB 25,472.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
73.00
类型:
Fixed Magnification Lens
兼容的对象:
Zeiss ICS

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 实现动态光学聚焦,同时减少球差
  • 适用于各款远场校正物
  • 色配合各大主要品牌的物

InFocus™动态光学聚焦系统可与显微镜搭配使用以实现动态光学聚焦,同时大规模地降低由样本的玻璃盖片厚度或悬浮液所引起的球差。有了这几款动态光学聚焦系统,则无需使用调节环以及昂贵的电动计算机激活。InFocus™动态光学聚焦系统可进行显微镜的显微操作,并且能够与任何一款远场校正物镜集成。系统在进行焦点调整时也实现了极低的放大倍率变化。InFocus™动态光学聚焦系统模块的颜色经校正以符合Mitutoyo、Achrovid、Zeiss、Leica、Nikon或Olympus品牌的物镜,同时能够通过使用一系列的支架适配器(单独出售)与多数主要品牌的显微镜连接。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号