InfiniStix 0.5X, 94mm工作距离,视频镜头

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #54-675 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,949.45
数量 1+
RMB 5,949.45
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
突出螺纹的长度 (mm):
53.24
水平视场, 1/2" 传感器:
12.8mm
最大直径 (mm):
30.0
重量 (g):
20.00
分辨率,物方:
60 lp/mm
类型:
Fixed Magnification Lens
主要放大倍率 PMAG:
0.5X
工作距离 (mm):
94.00
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提供固定放大倍率镜头,具有各种工作距离/放大选项
  • 放大倍率范围从8X到0.45X
  • 使用DL倍增镜可在原来的基础上将倍率提高两倍

这款体积小巧的镜头非常适合用在新产品开发上,因为体积小,所以受空间限制就少,可使用在非常苛刻的工业环境中。本产品直径只有15mm(排除接口直径),能够很方便的集成到其它产品中.本款镜头可使用标准C接口,可选DL增倍镜,使用增倍镜后系统总长加长了12mm。 可选环形光接口(#54-681)来连接21mm的环形光(#54-176)到镜头上.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号