2X InfiniFlexHD 紧凑型镜头

查看更多 Infinity Photo-Optical Company
×
产品编码 #89-947 6-10 工作日
×
- +
RMB 7,491.90
数量 1+
RMB 7,491.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度 (mm):
53.20
水平视场, 1/2" 传感器:
3.2mm
最大直径 (mm):
15.0
数字孔径 NA:
0.13
类型:
Fixed Magnification Lens
主要放大倍率 PMAG:
2X
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
20.00
支架:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可通过结合各种主体与放大器实现多种选项
  • 以0.13NA实现高光通量与高分辨率
  • 标准的20mm工作距离

InfiniFlex™ 高清紧凑型镜头为高性能微型成像镜头,设计用于实现超高系统分辨率。这几款镜头可支持尺寸高达2/3”幅面的传感器并具有尚未申请专利的易用设计。您只需挑选一款主体以及一款可选放大器即可实现2X至12X的放大倍率。2X PLAN版本经特别设计以用于增加的全场成像。针对需要亮场或暗场照明的应用,这款镜头备有21mm的环形光适配器,使环形光能够在15mm外径镜头的主体移动,实现全角照明。同时也被有一款挡圈以便将20mm的滤光片集成于镜头与相机之间。因为InfiniFlex™ 高清紧凑型镜头与InfiniStix™ 成像镜头拥有相似的尺寸,因此可同时使用这两款镜头以实现高分辨率与较优的景深。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号