25mm焦距,超高分辨率,固定焦距镜头

#68-684

#68-684 #68-681
×
产品编码 #68-685 6-10 工作日
×
类似产品
×
- +
RMB 12,956.58
数量 1+
RMB 12,956.58
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
26.7
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
45.50
水平视场, 1/2" 传感器:
26.7mm - 14.6°
滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50
最大直径 (mm):
33.0
重量 (g):
95.00
最大像圈 (mm):
11.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
25.00
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.8 - f/16
最大畸变(%):
<-0.09%
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 2/3",C接口镜头
  • 高达1000万像素,2.4μm像素大小的传感器
  • 光谱范围为400-1000纳米
  • 8毫米至50毫米的焦距

这些镜头专门为了提供千万像素的轴分辨率而设计,有7种焦距可供选择,畸变小,采用浮动调焦以及非球面,使得这种高分辨率镜头有着卓越的性能,从 100 毫米到到无穷远范围无需对焦。所有镜头都具有锁定对焦和锁光圈环,以及一个可使用标准光学滤光片的前面滤光器螺纹接头,以增加更多功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号