12.5mm焦距,短波红外线,固定焦距镜头

×
产品编码 #83-816 6-10 工作日
×
- +
RMB 18,553.47
数量 1+
RMB 18,553.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
300.00
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
52.00
滤光片螺纹:
M35.5 x 0.50
最大直径 (mm):
42.0
重量 (g):
160
水平视场, 1" 传感器:
55.6°
最大像圈 (mm):
16.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
12.50
最大传感器格式 :
1"
工作距离 (mm):
300 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.4 - f/16
畸变 (%):
<-2.0
Lens Wavelength Range:
SWIR

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 1英寸,C接口镜头
  • 用于InGaAs SWIR传感器的光谱范围为800-2000纳米
  • 8毫米至50毫米的焦距

短波镀膜定焦透镜极为适合用于SWIR相机。SWIR光谱是各种应用包括太阳能电池检测、安全和医学成像等的理想选择。若与SWIR相机配合使用,这些透镜可用于各种不同的应用,如允许通过硅执行成像操作、在无需额外照明的情况下在室外执行成像操作,或检测水果上的碰压伤。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号