Schneider 50mm F接口镜头

×
产品编码 #85-188 6-10 工作日
×
- +
RMB 13,793.91
数量 1+
RMB 13,793.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
180.00
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
23.40
滤光片螺纹:
M43.0 x 0.75
最大直径 (mm):
49.0
重量 (g):
203.00
最大后端突出 (mm) :
19.8
最大像圈 (mm):
43.30
水平视场,35mm传感器:
38.7°
注意 :
Optimized Working Distance: 220mm - ∞
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
50.00
最大传感器格式 :
35mm (43.3mm Image Circle)
工作距离 (mm):
156 - ∞
支架:
F-Mount
孔径 (f/#):
f/2.2 - f/16
畸变 (%):
<0.5
涂层:
400 - 1000 BBAR
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 全画幅,35毫米(覆盖46毫米像圈)F接口镜头
  • 在400-1000纳米的光谱范围内进行色彩校正
  • 28毫米至100毫米的焦距

本品适合用于表面检测以及线扫描等应用,畸变小,在整个焦平面一致性好,带调焦锁止和光圈锁止功能,可在400-1000nm波段有光学校正功能,成像面可用于35mm sensor(对角线尺寸可达43.3mm) 。本款镜头的像面倾斜容差小,重复性好,精度高。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号