10mm 标准施耐德紧凑型 VIS-NIR镜头

Schneider Compact VIS-NIR Lenses

×
产品编码 #59-821 联系我们
×
- +
RMB 21,418.02
数量 1+
RMB 21,418.02
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
46.10
水平视场, 1/2" 传感器:
75.0°
滤光片螺纹:
M62 x 0.75
最大直径 (mm):
31.5
重量 (g):
180
水平视场, 1" 传感器:
60°
最大像圈 (mm):
16.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
10.00
最大传感器格式 :
1"
工作距离 (mm):
92 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.9 - f/16
畸变 (%):
<-2
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

Lenses with M62 x 0.75 filter thread require #59-825 filter thread adapter.

产品系列说明

  • 高达4/3",C接口镜头
  • 光谱范围为400-1000纳米且提供颜色校正版本
  • 4.8毫米至50毫米焦距

大像面尺寸设计(大于2/3”),在VIS-NIR波段校正了色差,因此在400-700nm(VIS)和700—1000nm(NIR)之间转换时无需重新对焦。事实上,本产品在整个波谱响应范围内色差都很小。

施耐德标准VIS-NIR 镜头可使用4/3”的SENSOR(22 mm对角线),但是在可见光和近红外之间转换时需要重新对焦。

本系列产品结构设计新颖大方,带调焦止锁,光圈止锁,可加滤光片.在整个工作距离范围都有着良好的性能参数,完全能够匹配高分辨率传感器。

技术信息

Color Corrected VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-819 41.0mm 6.3mm 2.8mm 37.3mm
#64-764 40.9mm 3.75mm 2.5mm 31.5mm
#56-533 32.4mm 5.1mm 0.9mm 31.5mm
#56-534 42.7mm 5.8mm 1.2mm 31.5mm
#56-535 33.4mm 4.3mm 12.4mm 31.5mm
#56-536 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
#56-537 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-820 74.0mm 3.8mm 4.3mm 42mm

Standard VIS-NIR Lens Dimensions
Stock No. A B C D
#59-821 46.1mm 4.1mm 0.3mm 37.3mm
#59-822 40.9mm 3.8mm 2.5mm 31.5mm
#59-823 34.7mm 3.8mm 2.6mm 31.5mm
#59-824 36.9mm 3.8mm 8.2mm 31.5mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号