留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
1.67mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #68-695
这款低色散广角镜头在125°视场下畸变小于3%,分辨率高,可和3百万级相机使用,可使用在安防场合,机器视觉、工业自动化等方面。物距在300mm到无穷远范围无需对焦。配光圈锁定机构,可使用在震动场合。
注意:图像将被翻转(180°旋转)。自动光圈控制版本要求相机带有精准光圈或直流光圈控制。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号