广角镜头,1.28mm焦距,CS-mount,手动可变光圈

1.28mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-046

×
产品编码 #62-046 6-10 工作日
×
- +
RMB 6,213.87
数量 1+
RMB 6,213.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
65.00
最大直径 (mm):
36.0
重量 (g):
110.00
水平视场, 1/3" 传感器:
125°
最大像圈 (mm):
6.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
1.28
最大传感器格式 :
1/3"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
CS-Mount
孔径 (f/#):
f/1.8 - Closed
畸变 (%):
<3
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达1/2.5",可选C接口和CS接口
  • 高达300万像素和低至1%的畸变
  • 从100毫米到无限远不需要重新对焦
  • 1.28mm至3mm的焦距

这款低色散广角镜头在125°视场下畸变小于3%,分辨率高,可和3百万级相机使用,可使用在安防场合,机器视觉、工业自动化等方面。物距在300mm到无穷远范围无需对焦。配光圈锁定机构,可使用在震动场合。

注意:图像将被翻转(180°旋转)。自动光圈控制版本要求相机带有精准光圈或直流光圈控制。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号