TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12mm, 150-500mm 主要工作距离, HR 系列定焦镜头

12mm Focal Length

12mm Focal Length
×
产品编码 #63-777 有现货
×
- +
RMB 5,243.20
数量 1+
RMB 5,243.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
46.18
水平视场, 1/2" 传感器:
65.5mm - 30.2°
水平视场, 2/3" 传感器:
91mm - 41.1°
滤光片螺纹:
M30.5 x 0.50 (Female)
最大直径 (mm):
36
重量 (g):
103
水平视场, 1/3" 传感器:
48.8mm - 22.8°
最大后端突出 (mm) :
0
最大像圈 (mm):
11.00
数字孔径 NA, 对象侧:
0.0268
采用最大传感器格式时的视场:
91mm - 41.1°
Number of Elements (Groups):
10 (6)
水平视场,1/1.8"传感器:
73.9mm - 33.9°
水平视场,1/2.5”传感器:
59.2mm - 27.5°
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
12.00
主要放大倍率 PMAG:
0.099
最大传感器格式 :
2/3"
工作距离 (mm):
100 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.8 - f/16
涂层:
425 - 675nm BBAR
涂层规格:
425 - 675nm BBAR
入射瞳孔 (mm):
17.53
水平视场, 1/4" 传感器:
36.5mm - 17.1°
Object Space Principal Plane (mm):
26.28
Image Space Principal Plane (mm):
2.98
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 91mm - 41.1°
Vertical: 67.6mm - 31.2°
Diagonal: 115.2mm - 50.7°
最大畸变(%):
-3.15
Exit Pupil Position (mm):
-29.39
最佳工作距离 (mm):
150 - 500
Lens Wavelength Range:
VIS
Imaging Lens Type:
High Performance Lens
存储温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • ⅔ ", C接口镜头
  • 高达1000万像素,1.85µm像素大小的传感器
  • 用于机器视觉的高分辨率(HR)镜头
  • 焦距8.5毫米至35毫米

TECHSPEC® HR 系列定焦镜头为每个焦距提供多种选项,以适应经过优化的各种工作距离范围。这些镜头非常适用于机器视觉 (MV) 和工厂自动化 (FA) 应用。TECHSPEC HR 系列定焦镜头非常适合搭配使用需要高分辨率和高对比度的高端 500万像素和 900万像素传感器。所有镜头都采用 C 接口,并具有锁定对焦、虹膜环,以及可使用标准光学滤光片的前滤光片螺纹,以提高通用性。请致电以获取用于 OEM 市场的数量定价。

爱特蒙特光学(Edmund Optics) 已打造一系列高性能光学设计( HR 系列) ,并已开发针对特定应用的三种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与 HR 系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:

  • HR 系列: 具有锁定凸轮对焦和虹膜调节功能。它是这些光学设计中调节功能最好的版本,是典型的高质量机器视觉镜头。
  • HRi 系列: 简化的机械结构件,具有固定光圈和紧凑的外壳。 工业性加固 以缩小尺寸、降低成本并实现锁定对焦。
  • HRr 系列: 将所有光学元件粘合到位,使用锁定 C 型夹对焦环。 稳定性加固 降低像素偏移并改善对焦稳定性。
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#63-777, 12mm, 150-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4

技术信息

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号