4.5mm焦距,紧凑型固定焦距镜头

Fixed Focal Length Lenses

×
产品编码 #68-673 6-10 工作日
×
类似产品
×
- +
RMB 3,922.23
数量 1+
RMB 3,922.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
260.00
虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
29.50
水平视场, 1/2" 传感器:
79°
最大直径 (mm):
31.0
重量 (g):
71.00
最大后端突出 (mm) :
8.1
最大像圈 (mm):
8.00
类型:
Fixed Focal Length Lens
焦距 FL (mm):
4.50
最大传感器格式 :
1/2"
工作距离 (mm):
200 - ∞
支架:
C-Mount
孔径 (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达2/3",C接口镜头
  • 紧凑的尺寸且极具性价比
  • 3.5毫米至75毫米的焦距

本产品使用在工业C接口相机上,结构小巧,适合于用在机器视觉以及受空间限制的场合。手动光圈和手动调焦可锁定,可在振动环境下工作,通过镜头外表雕刻的数值指示可重复调焦和选择光圈。由于采用先进的结构设计,和标准定焦镜头比起来,本镜头的工作距离范围更广。 很典型的应用在工业自动化,检测,以及其他方面。

注意:6.5mm镜头,#56525,无调焦装置。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号