留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
12.5mm Focal Length Lens, 1" Sensor Format, #63-244
我们生产的可用于1” sensor的镜头有着很好的性能。本品光线透射率高(f/1.4),在整个像面都有着很高的分辨率,即使在非理想照明条件下。有7种不同的焦距从8mm到75mm可选,这个完整的镜头家族覆盖了当今市场上大多数镜头的功能。在光学设计阶段刻意降低畸变,成像对于操作员眼睛或自动生产系统来说几近完美。本品采用C接口形式,与机器视觉相机配套安装方便,所有的镜头前端可安装滤光片镜组,通过此处可选择光学滤光片。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号